??
CAD model selection
K0734.110062
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0734 - Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing cap
Bill of material
K0734.110062
BESTKIPP
Order No.
K0734.110062
MATERIAL
Main
Stainless steel
FORM
Form
CS
AUSF
version
right-hand thread
ROT
Angle
D1
diameter
10 mm
D2
thread
M 6 mm
D3
diameter
10 mm
D4
thread
M 6 mm
A
Length
25 mm
L2
Length
16.5 mm
L3
Length
11 mm
E
Length
11.5 mm
SW
width across flats
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0285 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245332007
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions